Publique sus productos
Stationary Wind Driven Rain Louver EME420DD
Ruskin

Stationary Wind Driven Rain Louver EME420DD

Traducido por Google,
Las persianas estacionarias para lluvia impulsadas por el viento EME420DD tienen un marco de 4" de profundidad y aspas a prueba de vista.

Cuenta con:
  • Rendimiento de lluvia impulsada por el viento con una relación efectiva superior al 99 % certificada por AMCA tanto a 29 mph como a 50 mph.
  • Rendimiento de aire y agua certificado por AMCA.
  • Penetración máxima de agua de 1250 fpm.
  • Hojas continuas de hasta 120" de ancho.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaruskin-005
  • Familia de productoFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Grupo de productosWind-Driven Louvers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-12-01
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Persianas