Publique sus productos
Automatic Intake Dual Combination Aluminum Louver ELBD375I
Ruskin

Automatic Intake Dual Combination Aluminum Louver ELBD375I

Traducido por Google,
La persiana de aluminio de combinación doble de entrada automática ELBD375I combina una persiana de aspas drenables y un amortiguador de contratiro de entrada en una profundidad de marco nominal de 9". Las aspas de las persianas son de aluminio extruido de 0,081" de espesor con un espacio de aproximadamente 4" cc. Las aspas de contratiro tienen un espesor de 0,025" aluminio con articulación de hoja oculta, rodamientos sintéticos y sellos de hoja no metálicos. Cuenta con:
  • Aproximadamente 40% Área Libre.

  • Toda la construcción de aluminio para bajo mantenimiento y alta resistencia a la corrosión.

  • Cuchillas operables que comienzan a abrirse a una presión de aproximadamente 0,03" wg y se abren completamente a una presión de aproximadamente 0,10" wg.

  • Velocidad de área libre de admisión máxima recomendada a través de la persiana: 550 fpm (168 m/min).
Especificaciones técnicas
  • Referenciaruskin-008
  • Familia de productoFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Grupo de productosCombination Louvers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-05-06
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Persianas