Publique sus productos
ELBD375E Automatic Exhaust Dual Combination Aluminum Louver
Ruskin

ELBD375E Automatic Exhaust Dual Combination Aluminum Louver

Traducido por Google,
La persiana de aluminio de combinación doble de escape automático ELBD375E combina una persiana de hoja drenable y un amortiguador de tiro de escape en una profundidad de marco nominal de 6". Las aspas de las persianas son de aluminio extruido de 0,081” de espesor con un espacio de aproximadamente 4” cc. Las aspas de tiro trasero son de aluminio formado de 0,025” de espesor con unión de aspa oculta, cojinetes sintéticos y sellos de aspa no metálicos. Cuenta con:
  • Aproximadamente 45% Área Libre.

  • Toda la construcción de aluminio para bajo mantenimiento y alta resistencia a la corrosión.

  • Cuchillas operables que comienzan a abrirse a una presión de aproximadamente 0,03” wg y se abren completamente a una presión de aproximadamente 0,10” wg.

  • Velocidad máxima recomendada del área libre de escape a través de la persiana: 1500 fpm (457 m/min).
Especificaciones
  • The ELBD375E Automatic Exhaust Dual Combination aluminum louver combines a drainable blade louver and an exhaust backdraft damper in a nominal 6” frame depth. Louver blades are .081” thick extruded aluminum at approximately 4” c-c spacing. Backdraft blades are .025” thick formed aluminum with concealed blade linkage, synthetic bearings and non-metallic blade seals. It features:

    Approximately 45% Free Area
    All aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion
    Operable blades that begin to open at approximately .03” w.g. pressure and are fully open at approximately .10” w.g. pressure
    Maximum recommended exhaust free area velocity through louver: 1,500 fpm (457 m/min)

Especificaciones técnicas
  • Referenciaruskin-009
  • Familia de productoFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Grupo de productosCombination Louvers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-05-06
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Persianas