Publique sus productos
ELT: Stationary Louvers, Triangular And Trapezoidal Shapes, Extruded Aluminum, Shape - E
Ruskin

ELT: Stationary Louvers, Triangular And Trapezoidal Shapes, Extruded Aluminum, Shape - E

Traducido por Google,
Las persianas trapezoidales y triangulares estacionarias de ELT están disponibles en estilos de aspas de 2", 4" y 6". Cuentan con:

_x005F_x005F_x005F_x000D__x005F_x000D__x000D_
    _x005F_x005F_x005F_x000D__x005F_x000D__x000D_
  • Montantes ocultos de estilo arquitectónico para una apariencia atractiva.
  • Resistente a la corrosión, toda la construcción de aluminio._x005F_x005F_x005F_x000D__x005F_x000D__x000D_
  • Excelente durabilidad y bajo mantenimiento.


Los acabados RUSKIN mejoran la apariencia del producto para combinarse con otros colores seleccionados. Estos mismos acabados brindan una mayor resistencia a la intemperie similar a las superficies de edificios adyacentes. RUSKIN proporciona la mayoría de los acabados disponibles para arquitectos e ingenieros.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaruskin-elt-e
  • Familia de productoFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Grupo de productosELT
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2010-12-03
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Persianas