Publique sus productos
Bench DAGNY - DAG502
Bench DAGNY - DAG502
Bench DAGNY - DAG502
Bench DAGNY - DAG502
Bench DAGNY - DAG502

    Bench DAGNY - DAG502

    Traducido por Google,

    DAGNY ofrece el equilibrio perfecto entre estética y comodidad. Su diseño atemporal facilita su colocación, integrándose a la perfección en todo tipo de entornos urbanos, parques y patios.

    El mobiliario del parque está fabricado en Suecia con gran esmero en cuanto al diseño, la funcionalidad y la selección de materiales. Esto da como resultado un mobiliario que resiste un uso prolongado en espacios públicos al aire libre.

    La colección de muebles incluye sillas, bancos con o sin respaldo y mesas. Su construcción es robusta, con estructura de acero y tableros macizos de pino sueco. Tanto la silla como el banco están disponibles con reposabrazos de acero de fácil agarre.

    Especificaciones
    • Product name: Bench DAGNY

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Material

      • Pine, edge glued, lineseed oilimpregnated (Linax)
      • Steel, hot galvanized
      • Steel, hot galvanized and powder coated

      Anchoring: Bolting (below ground level), Bolting

      Width: 360 mm

      Length: 1210 mm

      Seat height: 450 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciabench-dagny-dag502
    • Familia de productoDAGNY
    • Grupo de productosBenches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Bélgica
    Dinamarca
    Finlandia
    Francia
    Noruega
    Polonia
    Reino Unido
    Suecia