Publique sus productos
Bench HULDA - HUL307
Bench HULDA - HUL307
Bench HULDA - HUL307
Bench HULDA - HUL307
Bench HULDA - HUL307

    Bench HULDA - HUL307

    Traducido por Google,

    El banco de parque HULDA ofrece amplitud, comodidad y un diseño cuidado. Crea un ambiente exterior acogedor y sostenible con la serie de muebles HULDA. Su perfil distintivo se adapta tanto a espacios exteriores modernos como tradicionales.

    La serie de muebles HULDA va más allá del diseño, ofreciendo mobiliario accesible con asientos de gran altura y reposabrazos especialmente diseñados, disponibles tanto para sillas como para bancos con respaldo, lo que facilita sentarse y levantarse. Los asientos están disponibles en versiones autoportantes con cuatro patas o con solo dos, lo que facilita la limpieza debajo del mueble y su anclaje en superficies irregulares.

    El mobiliario cuenta con una estructura de acero galvanizado en caliente y listones de madera maciza de pino sueco impregnado en aceite de linaza (tratado con Linax). Como alternativa, también se ofrece un asiento con listones de acero redondos, que aporta un toque moderno y permite personalizar la estructura y el asiento con diferentes colores.

    Especificaciones
    • Product name: Bench HULDA

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Material

      • Pine, linseed oilimpregnated (Linax)
      • Steel, hot galvanized
      • Steel, hot galvanized and powder coated

      Anchoring: Freestanding (can be bolted)

      Width: 485 mm

      Length: 1215 mm

      Seat height: 465 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciabench-hulda-hul307
    • Familia de productoHULDA
    • Grupo de productosBenches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Bélgica
    Dinamarca
    Finlandia
    Francia
    Noruega
    Polonia
    Reino Unido
    Suecia