Publique sus productos
Bench table D'ARC - DAR200
Bench table D'ARC - DAR200
Bench table D'ARC - DAR200
Bench table D'ARC - DAR200
Bench table D'ARC - DAR200
Bench table D'ARC - DAR200

    Bench table D'ARC - DAR200

    Traducido por Google,

    La mesa de banco D'Arc es una combinación sublime de un lenguaje de diseño gráfico minimalista y un arco invertido único que no solo crea una estética dinámica, sino que también le da al mueble un carácter visual refrescante e interesante.

    Esta forma arqueada y lúdica es más que un simple diseño; es un sutil equilibrio que invita a la creatividad y la espontaneidad. Así, D'Arc se convierte no solo en un mueble, sino en un espacio de encuentro, una invitación a compartir comidas, trabajo y estudio.

    D'Arc está disponible en versión individual o doble, y permite una mayor personalización al ofrecer tableros de asiento y mesa en diferentes materiales, como acero o pino impregnado con aceite de linaza (Linax).

    D'Arc es un punto de encuentro artístico que realza la experiencia visual y del usuario. Su diseño trasciende lo convencional, creando un espacio donde la funcionalidad se une al diseño con un toque de elegancia moderna.

    Especificaciones
    • Product name: Bench table D'ARC

      Designer: Krook & Cjäder Design/Joel Karlsson, John Norberg

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Material

      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Bolting (below ground level)

      Length: 1800mm

      Seat height: 450mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciabench-table-darc-dar200
    • Familia de productoD'ARC
    • Grupo de productosPicnic Tables
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Bélgica
    Dinamarca
    Finlandia
    Francia
    Noruega
    Polonia
    Reino Unido
    Suecia