Publique sus productos
Bench table PONGO circle - PON300
Bench table PONGO circle - PON300
Bench table PONGO circle - PON300

    Bench table PONGO circle - PON300

    Traducido por Google,

    PONGO representa una serie de muebles distintiva, cuidadosamente diseñada para promover el bienestar y la convivencia en entornos de parques, áreas de picnic, zonas escolares u otros lugares seleccionados de la ciudad.

    El conjunto de mesa y bancos circulares PONGO crea espacios amplios para la convivencia, con capacidad para hasta 8 personas. Para fomentar aún más la accesibilidad y la inclusión, el mobiliario está disponible en una versión adaptada con espacio integrado para silla de ruedas, con capacidad para 7 personas en total.

    Como parte de nuestro compromiso de ofrecer muebles suecos de la más alta calidad, hemos optado por fabricar esta serie de muebles en pino escandinavo impregnado con aceite de linaza (Linax). Esta elección no solo realza la estética, sino que también aumenta la resistencia y durabilidad de los muebles, dando como resultado una serie elegante y de larga vida útil.

    Especificaciones
    • Product name: Bench table PONGO circle

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Material

      • Pine, linseed oil impregnated (Linax)
      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Freestanding (can be bolted)

      Length: 1888mm

      Seat height: 497mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciabench-table-pongo-circle-pon300
    • Familia de productoPONGO
    • Grupo de productosPicnic Tables
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Bélgica
    Dinamarca
    Finlandia
    Francia
    Noruega
    Polonia
    Reino Unido
    Suecia