Publique sus productos
Bench table PONGO - PON100
Bench table PONGO - PON100
Bench table PONGO - PON100
Bench table PONGO - PON100
Bench table PONGO - PON100
Bench table PONGO - PON100
Bench table PONGO - PON100
Bench table PONGO - PON100

    Bench table PONGO - PON100

    Traducido por Google,

    PONGO representa una serie de muebles distintiva, cuidadosamente diseñada para promover el bienestar y la convivencia en entornos de parques, áreas de picnic, zonas escolares u otros lugares seleccionados de la ciudad.

    La mesa-banco rectangular PONGO es una elegante solución de mesa larga con una clásica forma rectangular, ideal para grupos de 6 a 8 personas. La versión accesible incluye una superficie extralarga con voladizos en ambos lados cortos, creando dos espacios naturales para usuarios de sillas de ruedas. Esta versátil mesa-banco está disponible con y sin respaldo, adaptándose a diferentes preferencias y necesidades.

    La mesa-banco también está adaptada para niños, con una altura de asiento de tan solo 35 cm. La mesa-banco tiene unas dimensiones de 179 x 136 cm y una altura de 55 cm.

    Para minimizar los costes de transporte y promover la sostenibilidad, la mesa de banco se entrega desmontada, lo que también contribuye a un transporte más eficiente.

    Como parte de nuestro compromiso de ofrecer muebles suecos de la más alta calidad, hemos optado por fabricar esta serie de muebles en pino escandinavo impregnado con aceite de linaza (Linax). Esta elección no solo realza la estética, sino que también aumenta la resistencia y durabilidad de los muebles, dando como resultado una serie elegante y de larga vida útil.

    Especificaciones
    • Product name: Bench table PONGO

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Features

      • Can be equipped with a backrest
      • Also available as children's furniture

      Material

      • Pine, linseed oil impregnated (Linax)
      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Freestanding (can be bolted)

      Length: 1790mm

      Seat height: 490mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciabench-table-pongo-pon100
    • Familia de productoPONGO
    • Grupo de productosPicnic Tables
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Bélgica
    Dinamarca
    Finlandia
    Francia
    Noruega
    Polonia
    Reino Unido
    Suecia