Publique sus productos
Bicycle bollard ISOTOP - ISO
Bicycle bollard ISOTOP - ISO
Bicycle bollard ISOTOP - ISO
Bicycle bollard ISOTOP - ISO
Bicycle bollard ISOTOP - ISO

    Bicycle bollard ISOTOP - ISO

    Traducido por Google,

    Los bolardos para bicicletas ISOTOP son una sutil fusión de funcionalidad y estética. Su diseño discreto y elegante no solo permite asegurar los cuadros de las bicicletas de forma práctica, sino que también constituye un elemento de estilo en el entorno exterior que realza la estética del lugar incluso cuando no hay bicicletas aparcadas.

    Con capacidad para 1 o 2 plazas para bicicletas, ISOTOP es una solución inteligente que equilibra la usabilidad y el diseño, lo que la convierte en la opción perfecta para lugares donde tanto la funcionalidad práctica como el valor estético son de suma importancia.

    Especificaciones
    • Product name: Bicycle bollard ISOTOP

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Properties

      • Frame locking

      Material

      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Casting, Bolting

      Number of bicycle spaces: 1 - 2 pcs

      Recommended mounting distance: 900 - 1200mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciabicycle-bollard-isotop-iso
    • Familia de productoISOTOP
    • Grupo de productosBike Bollards
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Bike Racks & Shelters

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Bélgica
    Dinamarca
    Finlandia
    Francia
    Noruega
    Polonia
    Reino Unido
    Suecia