Publique sus productos
Bicycle bollard PARKER - PAR
Bicycle bollard PARKER - PAR
Bicycle bollard PARKER - PAR
Bicycle bollard PARKER - PAR
Bicycle bollard PARKER - PAR
Bicycle bollard PARKER - PAR
Bicycle bollard PARKER - PAR
Bicycle bollard PARKER - PAR

    Bicycle bollard PARKER - PAR

    Traducido por Google,

    PARKER está especialmente adaptado a las exigencias de los entornos urbanos modernos. Su diseño robusto, fabricado con materiales duraderos y tratado para resistir las inclemencias del tiempo, garantiza que PARKER no solo cumpla su función, sino que también envejezca con elegancia en los espacios públicos.

    Con un diseño práctico y funcional, PARKER permite estacionar fácilmente desde ambos lados, facilitando su colocación y uso en diversos lugares. El soporte horizontal sujeta dos bicicletas, creando espacio entre ellas. Este diseño también permite bloquear de forma segura el cuadro y las ruedas, gracias a los topes laterales que proporcionan estabilidad y evitan movimientos indeseados.

    PARKER no solo cumple con su función, sino que también ofrece una sólida protección antirrobo gracias a la posibilidad de bloquear el cuadro y las ruedas de la bicicleta en el portabicicletas. Su construcción en acero galvanizado en caliente de alta resistencia, con la opción de recubrimiento en polvo como tratamiento adicional, garantiza estabilidad y una larga vida útil.

    Con capacidad para 1 o 2 plazas de bicicleta, PARKER representa una solución ideal para el aparcamiento seguro y eficiente de bicicletas en un entorno urbano.

    Especificaciones
    • Product name: Bicycle bollard PARKER

      Designer: Lundberg

      Design: Manufacturer

      Saferoad Citylife: Properties

      • Frame locking

      Material

      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Bolting, Casting

      Number of bicycle spaces: 1 - 2 pcs

      Recommended mounting distance: 700 - 1200mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciabicycle-bollard-parker-par
    • Familia de productoPARKER
    • Grupo de productosBike Bollards
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Bike Racks & Shelters

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Bélgica
    Dinamarca
    Finlandia
    Francia
    Noruega
    Polonia
    Reino Unido
    Suecia