CANAIR es una bomba de aire automática para bicicletas diseñada para espacios públicos. Su diseño flexible y resistente facilita su colocación y garantiza una larga vida útil incluso con un uso frecuente. Ubicada en aparcamientos para bicicletas y carriles bici, permite a los ciclistas inflar sus neumáticos o consultar la presión fácilmente.
CANAIR cuenta con una construcción robusta que requiere un mantenimiento mínimo y ofrece una alta fiabilidad funcional. Al no requerir conexión eléctrica, es fácil de instalar y trasladar.
Funcionalmente, CANAIR ofrece:
- Funcionamiento: Automático. La bomba de bicicleta se activa fácilmente mediante un botón. Un relé temporizador controla la cantidad de aire que sale con cada pulsación del botón.
- Válvula: La boquilla de la bomba se adapta a la mayoría de las válvulas de bicicleta comunes (Dunlop, Presta, Schrader).
- Manómetro integrado (presión máxima preestablecida de la bomba: 7 bar).
- Suministro de aire: La carcasa admite una bombona de nitrógeno de 20 litros. (Tenga en cuenta que la bombona de nitrógeno no está incluida).
Opcionalmente, la incorporación de un transmisor para la alerta de baja presión y la monitorización en tiempo real del nivel de llenado del cilindro de nitrógeno demuestra nuestro compromiso con ofrecer soluciones no solo eficientes, sino también tecnológicamente avanzadas. Además, la bomba de bicicleta se puede personalizar con su propio logotipo, símbolo o estampado en relieve para reforzar aún más la identidad de marca deseada.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Alemania |
Bélgica |
Dinamarca |
Finlandia |
Francia |
Noruega |
Polonia |
Reino Unido |
Suecia |