Publique sus productos
Bicycle rack CS high/low c/c 350 6 pl - CS355
Bicycle rack CS high/low c/c 350 6 pl - CS355
Bicycle rack CS high/low c/c 350 6 pl - CS355
Bicycle rack CS high/low c/c 350 6 pl - CS355
Bicycle rack CS high/low c/c 350 6 pl - CS355

    Bicycle rack CS high/low c/c 350 6 pl - CS355

    Traducido por Google,

    Los aparcabicicletas CS son una solución funcional y económica para crear orden y seguridad en el estacionamiento de bicicletas. CS es una solución fiable que se adapta a todo tipo de neumáticos y está diseñada con robustos arcos tubulares redondos para dividir claramente los espacios y facilitar el bloqueo seguro de los cuadros y las ruedas.

    Su robusta construcción en acero galvanizado en caliente, con recubrimiento en polvo como tratamiento superficial alternativo y complementario, convierte a CS en una solución duradera y estéticamente atractiva. El portabicicletas está especialmente diseñado para escuelas, empresas, centros de transporte y otros entornos donde el estacionamiento seguro de bicicletas es fundamental.

    La seguridad se ve reforzada por la posibilidad de bloquear tanto el cuadro como las ruedas de la bicicleta, a la vez que está diseñado para crear un aparcamiento eficiente y ordenado. El portabicicletas CS está disponible en varios modelos, incluyendo aparcamientos de una y dos plazas, así como un modelo compacto de altura regulable con diferentes niveles para las bicicletas.

    Con variantes que ofrecen bloqueo del cuadro, con o sin soportes para las ruedas, el portabicicletas CS ofrece un sistema de aparcamiento de bicicletas no solo práctico, sino también estéticamente agradable y seguro para diversas aplicaciones.

    Especificaciones
    • Product name: Bicycle rack CS high/low c/c 350 6 pl

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Features

      • Wheel holder
      • Frame locking
      • Single-sided
      • Alternating high + low wheel holder saves space

      Material

      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Freestanding (can be bolted)

      Number of bicycle spaces: 6 pcs

      CC wheel holder: 350mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciabicycle-rack-cs-high-low-c-c-350-6-pl-cs355
    • Familia de productoCS
    • Grupo de productosBike Racks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Bike Racks & Shelters

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Bélgica
    Dinamarca
    Finlandia
    Francia
    Noruega
    Polonia
    Reino Unido
    Suecia