Publique sus productos
Bicycle rack HL 4 pl - HL400
Bicycle rack HL 4 pl - HL400
Bicycle rack HL 4 pl - HL400
Bicycle rack HL 4 pl - HL400
Bicycle rack HL 4 pl - HL400

    Bicycle rack HL 4 pl - HL400

    Traducido por Google,

    El aparcabicicletas HL es una solución inteligente y eficaz para crear orden y seguridad en el estacionamiento de bicicletas. Gracias a su diseño que ahorra espacio, la alternancia de aparcamiento alto y bajo y sus robustos arcos tubulares redondos, es una opción fiable para todo tipo de entornos, desde escuelas y edificios de oficinas hasta centros de transporte.

    La HL está construida con robustos bastidores de tubo redondo para garantizar un bloqueo estable y seguro tanto del cuadro como de las ruedas. Su resistente construcción en acero galvanizado en caliente, con la opción de recubrimiento en polvo y otros tratamientos superficiales, garantiza una larga vida útil y una apariencia atractiva.

    El portabicicletas no solo ofrece una protección eficaz contra robos al asegurar el cuadro y las ruedas, sino que también es una solución de estacionamiento que ahorra espacio. Las bicicletas se colocan alternativamente en altura y en profundidad, lo que facilita su aparcamiento.

    Con la opción de aparcar la bicicleta en un solo lado y utilizarla de forma independiente, o con la opción de atornillarla al suelo, el portabicicletas HL es una solución flexible y adaptable para todos los entornos donde se requiera un aparcamiento seguro para bicicletas.

    Especificaciones
    • Product name: Bicycle rack HL 4 pl

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Features

      • Wheel holder
      • Frame locking
      • Single-sided
      • Alternating high + low wheel holder saves space

      Material

      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Freestanding (can be bolted)

      Number of bicycle spaces: 4 pcs

      CC wheel holder350mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciabicycle-rack-hl-4-pl-hl400
    • Familia de productoHL
    • Grupo de productosBike Racks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Bike Racks & Shelters

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Bélgica
    Dinamarca
    Finlandia
    Francia
    Noruega
    Polonia
    Reino Unido
    Suecia