STELLA representa lo mejor de ambos mundos: una interpretación moderna de un portabicicletas clásico que crea orden y eficiencia en el estacionamiento de bicicletas. La popularidad de STELLA se extiende a escuelas, empresas y centros de transporte, donde se demanda estacionamiento rápido, cómodo y seguro.
El diseño inteligente de los soportes para ruedas proporciona una sujeción estable para todo tipo de neumáticos de bicicleta y permite un montaje con ángulos flexibles para un aprovechamiento óptimo del espacio disponible. Al ofrecer versiones estándar de una y dos caras, soportes para ruedas con bloqueo del cuadro y la posibilidad de ampliar el portabicicletas con varias secciones en fila, STELLA se adapta a diferentes entornos y necesidades ciclistas.
Además, ofrece la posibilidad de montaje en pared y en diferentes tipos de barandillas, lo que aumenta aún más su versatilidad. Los soportes para ruedas, que se pueden instalar en distintos ángulos, proporcionan un aparcamiento flexible y que ahorra espacio para las bicicletas. Para mayor seguridad, los soportes están fijados con pernos y tuercas de seguridad que solo se pueden desmontar con herramientas especiales.
STELLA no es, por lo tanto, solo un aparcamiento para bicicletas; es una parte integral de la ciudad moderna, que combina funcionalidad y estética de una manera que la convierte en una opción obvia para cualquiera que busque orden y estilo en el aparcamiento de bicicletas.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Alemania |
Bélgica |
Dinamarca |
Finlandia |
Francia |
Noruega |
Polonia |
Reino Unido |
Suecia |