Publique sus productos
Chair DAGNY high back with armrests - DAG330
Chair DAGNY high back with armrests - DAG330
Chair DAGNY high back with armrests - DAG330
Chair DAGNY high back with armrests - DAG330
Chair DAGNY high back with armrests - DAG330

    Chair DAGNY high back with armrests - DAG330

    Traducido por Google,

    La silla DAGNY de respaldo alto eleva la serie a un nuevo nivel de confort y presencia. Su respaldo alto y envolvente proporciona un soporte natural hasta el cuello, creando una experiencia de asiento relajante en todo tipo de espacios, desde patios soleados hasta plazas y parques. Aquí el cuerpo puede descansar sin renunciar al elegante diseño que ha caracterizado a esta serie en espacios públicos.


    Con reposabrazos, la silla se convierte en una opción accesible e inclusiva, diseñada para que más personas puedan sentarse con comodidad y seguridad. Junto con el taburete DAGNY, se convierte en el complemento perfecto que aumenta la comodidad y ofrece funciones de mobiliario flexibles.


    Al igual que el resto de los muebles de la serie, esta silla es de fabricación sueca y ha sido elaborada con esmero, prestando atención a la forma, la función y los materiales. Su estructura de acero y sus tableros de pino sueco macizo resisten el desgaste diario, creando un mueble duradero, tanto en el tiempo como en su estética. La silla de respaldo alto DAGNY combina una construcción meticulosa con un diseño atemporal y elegante. El resultado es una silla que no solo decora un espacio, sino que crea un rincón acogedor para descansos, reuniones y momentos de tranquilidad en los entornos urbanos del futuro.

    Especificaciones
    • Product name: Chair DAGNY high back with armrests

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Features

      • With armrests

      Material

      • Pine, glue joint, linseed oil impregnated (Linax)
      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Bolt-on, Bolt-on (below ground level)

      Seat height: 450mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciachair-dagny-high-back-with-armrests-dag330
    • Familia de productoChairs
    • Grupo de productosDAGNY
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Bélgica
    Dinamarca
    Finlandia
    Francia
    Noruega
    Polonia
    Reino Unido
    Suecia