Publique sus productos
Chair DAGNY with armrests - DAG210
Chair DAGNY with armrests - DAG210
Chair DAGNY with armrests - DAG210
Chair DAGNY with armrests - DAG210

    Chair DAGNY with armrests - DAG210

    Traducido por Google,

    DAGNY ofrece el equilibrio perfecto entre estética y comodidad. Su diseño atemporal facilita su colocación y se integra a la perfección en todo tipo de entornos urbanos, parques y patios.

    El mobiliario del parque es de fabricación sueca y se ha producido con gran esmero en cuanto a forma, funcionalidad y selección de materiales. Esto da como resultado un mobiliario que resiste un uso prolongado en espacios públicos al aire libre.

    La colección de muebles incluye sillas, bancos, sofás y mesas. Su construcción es robusta, con estructura de acero y tableros de pino sueco macizo. Los asientos están disponibles con o sin reposabrazos ergonómicos.

    Especificaciones
    • Product name: Chair DAGNY with armrests

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Features

      • With armrests
      • Accessibility-friendly

      Material

      • Pine, glue joint, linseed oil impregnated (Linax)
      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Bolting (below ground level), Bolting

      Width: 590mm

      Depth: 510mm

      Height: 790mm

      Seat height: 450mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciachair-dagny-with-armrests-dag210
    • Familia de productoDAGNY
    • Grupo de productosChairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Bélgica
    Dinamarca
    Finlandia
    Francia
    Noruega
    Polonia
    Reino Unido
    Suecia