Publique sus productos
Chair HULDA single - HUL605
Chair HULDA single - HUL605
Chair HULDA single - HUL605
Chair HULDA single - HUL605
Chair HULDA single - HUL605
Chair HULDA single - HUL605
Chair HULDA single - HUL605

    Chair HULDA single - HUL605

    Traducido por Google,

    La silla HULDA presenta formas generosas y un diseño cuidado, con la accesibilidad como prioridad. Crea un entorno exterior acogedor y sostenible para disfrutar de la compañía y la comunidad con el mobiliario de parque HULDA. Su perfil distintivo se adapta tanto a ambientes exteriores modernos como tradicionales.

    La serie de muebles HULDA va más allá del diseño, ofreciendo mobiliario accesible con asientos de gran altura y reposabrazos especialmente diseñados, disponibles tanto para sillas como para sofás, lo que facilita sentarse y levantarse. Los asientos están disponibles con cuatro patas o con una sola pata, lo que simplifica la limpieza y permite fijarlos en superficies irregulares.

    El mobiliario cuenta con una estructura de acero galvanizado en caliente y listones de madera maciza de pino sueco impregnado en aceite de linaza (tratado con Linax). Como alternativa, también se ofrecen asientos con listones de acero redondo, que aportan un toque moderno y permiten jugar con diferentes colores para la estructura y el asiento de acero.

    Especificaciones
    • Product name: Chair HULDA single

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Material

      • Pine, linseed oil impregnated (Linax)
      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Bolting (below ground level)

      Width: 570mm

      Depth: 610mm

      Height: 812mm

      Seat height: 470mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciachair-hulda-single-hul605
    • Familia de productoHULDA
    • Grupo de productosChairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Bélgica
    Dinamarca
    Finlandia
    Francia
    Noruega
    Polonia
    Reino Unido
    Suecia