DOGGE es una letrina para perros fiable y fácil de manejar, que prioriza la estabilidad y la facilidad de uso. DOGGE está disponible en dos tamaños, lo que permite adaptarla a diferentes necesidades en cuanto a volumen de desechos e intervalos de vaciado.
La letrina para perros está construida con una robustez que se aprecia en cada detalle y cuenta con un diseño ergonómico que facilita su vaciado. La puerta con cerradura que se abre lateralmente es un detalle práctico que mejora aún más la experiencia del usuario durante su manejo y mantenimiento.
Ya sea para espacios pequeños o grandes, DOGGE cumple con los requisitos de una letrina para perros fiable y eficiente, lo que la convierte en una excelente solución para mantener nuestros espacios públicos limpios y en buen estado.
Complementar con otras fracciones
DOGGE forma parte de la familia de productos TACK, que también ofrece contenedores de basura de 60 L y contenedores de separación de residuos de 125 L. Todos los contenedores de la serie se pueden combinar para crear una solución completa de separación de residuos en parques y otros espacios públicos.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Alemania |
Bélgica |
Dinamarca |
Finlandia |
Francia |
Noruega |
Polonia |
Reino Unido |
Suecia |