Publique sus productos
Dog latrine DOGGE 60 L - DOG620
Dog latrine DOGGE 60 L - DOG620
Dog latrine DOGGE 60 L - DOG620
Dog latrine DOGGE 60 L - DOG620

    Dog latrine DOGGE 60 L - DOG620

    Traducido por Google,

    DOGGE es una letrina para perros fiable y fácil de manejar, que prioriza la estabilidad y la facilidad de uso. DOGGE está disponible en dos tamaños, lo que permite adaptarla a diferentes necesidades en cuanto a volumen de desechos e intervalos de vaciado.

    La letrina para perros está construida con una robustez que se aprecia en cada detalle y cuenta con un diseño ergonómico que facilita su vaciado. La puerta con cerradura que se abre lateralmente es un detalle práctico que mejora aún más la experiencia del usuario durante su manejo y mantenimiento.

    Ya sea para espacios pequeños o grandes, DOGGE cumple con los requisitos de una letrina para perros fiable y eficiente, lo que la convierte en una excelente solución para mantener nuestros espacios públicos limpios y en buen estado.

    Complementar con otras fracciones
    DOGGE forma parte de la familia de productos TACK, que también ofrece contenedores de basura de 60 L y contenedores de separación de residuos de 125 L. Todos los contenedores de la serie se pueden combinar para crear una solución completa de separación de residuos en parques y otros espacios públicos.

    Especificaciones
    • Product name: Dog latrine DOGGE 60 L

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Features

      • Lockable door
      • Variant with bag holder or inner barrel

      Material

      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Freestanding (can be bolted)

      Width: 340mm

      Depth: 340mm

      Height: 985mm

      Volume: 60 l

    Especificaciones técnicas
    • Referenciadog-latrine-dogge-60-l-dog620
    • Familia de productoDOGGE
    • Grupo de productosDog Waste Bins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Basuras, reciclaje

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Bélgica
    Dinamarca
    Finlandia
    Francia
    Noruega
    Polonia
    Reino Unido
    Suecia