Publique sus productos
Seating furniture CYLVIA 2 modules - CYL0M2
Seating furniture CYLVIA 2 modules - CYL0M2
Seating furniture CYLVIA 2 modules - CYL0M2
Seating furniture CYLVIA 2 modules - CYL0M2
Seating furniture CYLVIA 2 modules - CYL0M2
Seating furniture CYLVIA 2 modules - CYL0M2
Seating furniture CYLVIA 2 modules - CYL0M2

    Seating furniture CYLVIA 2 modules - CYL0M2

    Traducido por Google,

    Cylvia es un mueble multifuncional que combina de forma ingeniosa asientos, mesas y superficies para uso temporal, todo en uno. Diseñado para los espacios abiertos de la ciudad —plazas, escuelas, parques y patios—, prioriza el diseño, la durabilidad y la interacción. Con Cylvia, cada entorno se convierte en una oportunidad para crear algo único: mezcla formas, colores y funciones para darle al espacio su propia identidad.

    Cylvia es una serie de mobiliario versátil que se adapta fácilmente a las necesidades y el carácter de cualquier espacio. La serie incluye diversas configuraciones, lo que facilita la creación de ambientes dinámicos que fomentan el descanso, la interacción y la creatividad.

    Con una construcción robusta en acero con recubrimiento en polvo y pino impregnado de linax, los muebles están diseñados para resistir el clima nórdico y el uso diario durante todo el año.

    Especificaciones
    • Product name: Seating furniture CYLVIA 2 modules

      Designer: Saferoad Citylife

      Produced by: Saferoad Citylife

      Material

      • Pine, edge glued, lineseed oilimpregnated (Linax)
      • Steel, hot galvanized

      Anchoring: Freestanding (can be bolted)

      Width: 630 mm 

      Height: 750 mm 

      Length: 2510 mm

      Seating height: 500, 750 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaseating-furniture-cylvia-2-modules
    • Familia de productoOther seating furniture
    • Grupo de productosCYLVIA
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Bélgica
    Dinamarca
    Finlandia
    Francia
    Noruega
    Polonia
    Reino Unido
    Suecia