Publique sus productos
Seating furniture CYLVIA short - CYL350
Seating furniture CYLVIA short - CYL350
Seating furniture CYLVIA short - CYL350
Seating furniture CYLVIA short - CYL350
Seating furniture CYLVIA short - CYL350
Seating furniture CYLVIA short - CYL350

    Seating furniture CYLVIA short - CYL350

    Traducido por Google,

    Cylvia es un mueble multifuncional que combina de forma ingeniosa asientos, mesas y espacio de almacenamiento. Está diseñado para los espacios abiertos de la ciudad —plazas, escuelas, parques y patios— donde el diseño, la sostenibilidad y la interacción son protagonistas. Con Cylvia, cada entorno se convierte en una oportunidad para crear algo único: mezclar formas, colores y funciones para dotar al lugar de una identidad propia.

    Cylvia es una serie de mobiliario versátil que se adapta fácilmente a las necesidades y al carácter del espacio. La serie ofrece diversas configuraciones, lo que facilita la creación de ambientes dinámicos que fomentan el descanso, las reuniones y la creatividad.

    Con una construcción robusta en acero con recubrimiento en polvo y pino impregnado de aceite de linaza, los muebles están diseñados para resistir el clima nórdico y el uso diario durante todo el año.

    Especificaciones
    • Product name: Seating furniture CYLVIA short

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Material

      • Pine, glue joint, linseed oil impregnated (Linax)
      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Freestanding (can be bolted)

      Width: 630mm

      Height: 500mm

      Length: 1280mm

      Seat height: 500mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaseating-furniture-cylvia-short-cyl350
    • Familia de productoOther seating furniture
    • Grupo de productosCYLVIA
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Bélgica
    Dinamarca
    Finlandia
    Francia
    Noruega
    Polonia
    Reino Unido
    Suecia