Publique sus productos
Sofa HULDA single with armrests - HUL212
Sofa HULDA single with armrests - HUL212
Sofa HULDA single with armrests - HUL212
Sofa HULDA single with armrests - HUL212
Sofa HULDA single with armrests - HUL212

    Sofa HULDA single with armrests - HUL212

    Traducido por Google,

    El banco de parque HULDA ofrece amplitud y comodidad, con un diseño inteligente que prioriza la accesibilidad. Crea un ambiente exterior acogedor y sostenible con el mobiliario de parque HULDA. Su perfil distintivo se adapta tanto a espacios exteriores modernos como tradicionales.

    La serie de muebles HULDA va más allá del diseño, ya que incluye mobiliario accesible con asientos elevados y reposabrazos especialmente diseñados, disponibles tanto para sillas como para bancos, facilitando así sentarse y levantarse. Los asientos están disponibles en versión autoportante con cuatro patas o con solo dos, lo que facilita la limpieza debajo del mueble y su anclaje en superficies irregulares.

    El mobiliario cuenta con una estructura de acero galvanizado en caliente y listones de madera maciza de pino sueco impregnado en aceite de linaza (tratado con Linax). Como alternativa, también se ofrece un asiento con listones de acero redondos, que aporta un toque moderno y permite personalizar la estructura y el asiento con diferentes colores.

    Especificaciones
    • Product name: Bench HULDA single accessible

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Features

      • With armrests
      • Accessible

      Material

      • Pine, linseed oilimpregnated (Linax)
      • Steel, hot galvanized
      • Steel, hot galvanized and powder coated

      Anchoring: Freestanding (can be bolted), Bolting (below ground level)

      Length: 1215 mm

      Seat height: 470 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasofa-hulda-single-with-armrests-hul212
    • Familia de productoHULDA
    • Grupo de productosBenches with Backrest
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Bélgica
    Dinamarca
    Finlandia
    Francia
    Noruega
    Polonia
    Reino Unido
    Suecia