Publique sus productos
Sofa PONGO - PON500
Sofa PONGO - PON500
Sofa PONGO - PON500
Sofa PONGO - PON500
Sofa PONGO - PON500

    Sofa PONGO - PON500

    Traducido por Google,

    PONGO representa una serie de muebles distintiva, cuidadosamente diseñada para promover el bienestar y la convivencia en entornos de parques, áreas de picnic, zonas escolares u otros lugares seleccionados de la ciudad.

    El concepto de diseño minimalista pero funcional busca ofrecer una experiencia de mobiliario agradable y fácil de usar en entornos urbanos, donde se priorizan tanto el estilo como la practicidad.

    Para minimizar los costes de transporte y promover la sostenibilidad, el producto se entrega sin ensamblar, lo que también contribuye a un transporte más eficiente.

    Como parte de nuestro compromiso de ofrecer muebles suecos de la más alta calidad, hemos optado por fabricar esta serie de muebles en pino escandinavo impregnado con aceite de linaza (tratamiento Royal). Esta elección no solo realza la estética, sino que también aumenta la resistencia y durabilidad de los muebles, dando como resultado una serie elegante y de larga vida útil.

    Especificaciones
    • Product name: Sofa PONGO

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Features

      • Can be adapted for accessibility
      • Can be equipped with armrests

      Material

      • Pine, glue joint, linseed oil impregnated (Linax)
      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Bolting (below ground level)

      Length: 1790mm

      Seat height: 490mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasofa-pongo-pon500
    • Familia de productoBenches with Backrest
    • Grupo de productosPONGO
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Bélgica
    Dinamarca
    Finlandia
    Francia
    Noruega
    Polonia
    Reino Unido
    Suecia