Publique sus productos
Table HULDA single accessible - HUL815
Table HULDA single accessible - HUL815
Table HULDA single accessible - HUL815

    Table HULDA single accessible - HUL815

    Traducido por Google,

    Las mesas HULDA presentan un diseño inteligente que prioriza la accesibilidad. Crea un ambiente exterior acogedor y sostenible para socializar y compartir con los muebles de parque HULDA. Su perfil distintivo se adapta tanto a entornos exteriores modernos como tradicionales.

    La serie de muebles HULDA va más allá del diseño, ofreciendo mobiliario accesible: mesas con espacio para silla de ruedas, así como sillas y sofás con asiento elevado y reposabrazos especialmente diseñados (opcional), que facilitan sentarse y levantarse. Las patas individuales de las mesas proporcionan una buena accesibilidad y facilitan la limpieza alrededor del mueble, además de su anclaje en superficies irregulares.

    Las mesas tienen una estructura de acero galvanizado en caliente y listones de madera maciza de pino sueco impregnado con aceite de linaza (tratado con Linax).

    Especificaciones
    • Product name: Table HULDA single accessible

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Features

      • Accessibility-friendly

      Material

      • Pine, linseed oil impregnated (Linax)
      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Bolting (below ground level)

      Width: 695mm

      Height: 750mm

      Length1815mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatable-hulda-single-accessible-hul815
    • Familia de productoHULDA
    • Grupo de productosTables
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Bélgica
    Dinamarca
    Finlandia
    Francia
    Noruega
    Polonia
    Reino Unido
    Suecia