Publique sus productos
Table HULDA single - HUL812
Table HULDA single - HUL812
Table HULDA single - HUL812
Table HULDA single - HUL812
Table HULDA single - HUL812

    Table HULDA single - HUL812

    Traducido por Google,

    La mesa HULDA destaca por su comodidad y diseño inteligente. Crea un ambiente exterior acogedor y sostenible con los bancos y mesas HULDA. Su perfil distintivo se adapta tanto a espacios exteriores modernos como tradicionales.

    La serie de muebles HULDA va más allá del mero diseño al incluir mobiliario adaptado para personas con movilidad reducida: mesas con espacio para sillas de ruedas, así como sillas y sofás con asientos elevados y reposabrazos especialmente diseñados, que facilitan sentarse y levantarse. Las mesas cuentan con dos patas, lo que proporciona una buena accesibilidad y facilita la limpieza alrededor del mueble, además de permitir su anclaje en superficies irregulares.

    El mobiliario cuenta con una estructura de acero galvanizado en caliente y listones de madera maciza de pino sueco impregnado en aceite de linaza (tratado con Linax). Como alternativa, también se ofrece un asiento con listones de acero redondos, que aporta un toque moderno y permite personalizar la estructura y el asiento con diferentes colores.

    Especificaciones
    • Product name: Table HULDA single

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Material

      • Pine, linseed oilimpregnated (Linax)
      • Steel, hot galvanized
      • Steel, hot galvanized and powder coated

      Anchoring: Freestanding (can be bolted), Bolting (below ground level)

      Width: 695 mm

      Height: 750 mm

      Length: 1215 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatable-hulda-single-hul812
    • Familia de productoTables
    • Grupo de productosHULDA
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Bélgica
    Dinamarca
    Finlandia
    Francia
    Noruega
    Polonia
    Reino Unido
    Suecia