Publique sus productos
Table LINNEA - LIN700
Table LINNEA - LIN700
Table LINNEA - LIN700
Table LINNEA - LIN700
Table LINNEA - LIN700
Table LINNEA - LIN700
Table LINNEA - LIN700
Table LINNEA - LIN700

    Table LINNEA - LIN700

    Traducido por Google,

    La mesa de salón Linnea forma parte de la serie Linnea y comparte las mismas dimensiones básicas que el sillón, creando un conjunto modular que se adapta fácilmente a las necesidades del espacio. La mesa funciona igualmente bien como asiento, mesa de centro o puf bajo en un salón amplio donde la gente se reúne, espera y se relaja.

    Su diseño minimalista permite colocar la mesa fácilmente tanto en espacios pequeños como grandes, mientras que su robusta construcción garantiza una gran durabilidad incluso en ambientes expuestos. Junto con el sillón Linnea Lounge, la mesa se puede combinar de forma flexible para crear ambientes definidos en espacios públicos, con un estilo moderno que apuesta por la sencillez.

    Al igual que el resto de los muebles de la serie, la mesa de salón Linnea está fabricada en acero con recubrimiento en polvo y madera de pino impregnada con aceite de linaza, diseñada para resistir las inclemencias del tiempo, el viento y el uso intensivo durante todo el año. La mesa aporta al espacio un elemento funcional y versátil que complementa los ambientes de salón donde se puede disfrutar tanto del descanso como de la actividad física.

    Especificaciones
    • Product name: Table LINNEA

      Designer: Måns H Sjöstedt / Yellon

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Material

      • Pine, glue joint, linseed oil impregnated (Linax)
      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Bolting

      Width: 950mm

      Height: 450mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatable-linnea-lin700
    • Familia de productoLINNEA
    • Grupo de productosLounge Table
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Bélgica
    Dinamarca
    Finlandia
    Francia
    Noruega
    Polonia
    Reino Unido
    Suecia