Publique sus productos
Table PONGO - PON200
Table PONGO - PON200
Table PONGO - PON200

    Table PONGO - PON200

    Traducido por Google,

    PONGO representa una serie de muebles distintiva, cuidadosamente diseñada para promover el bienestar y la convivencia en entornos de parques, áreas de picnic, zonas escolares u otros lugares seleccionados de la ciudad.

    El concepto de diseño minimalista pero funcional busca ofrecer una experiencia de mobiliario agradable y fácil de usar en entornos urbanos, donde se priorizan tanto el estilo como la practicidad.

    La mesa PONGO tiene una forma rectangular clásica, ideal para grupos de 6 a 8 personas. Las versiones accesibles incluyen una superficie extralarga con salientes en ambos lados cortos, creando dos espacios naturales para usuarios de sillas de ruedas.

    Para minimizar los costes de transporte y promover la sostenibilidad, el producto se entrega sin ensamblar, lo que también contribuye a un transporte más eficiente.

    Como parte de nuestro compromiso de ofrecer muebles suecos de la más alta calidad, hemos optado por fabricar esta serie de muebles en pino escandinavo impregnado con aceite de linaza (Linax). Esta elección no solo realza la estética, sino que también aumenta la resistencia y durabilidad de los muebles, dando como resultado una serie elegante y de larga vida útil.

    Especificaciones
    • Product name: Table PONGO

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Material

      • Pine, glue joint, linseed oil impregnated (Linax)
      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Bolting (below ground level)

      Width: 650mm

      Height: 760mm

      Length: 1790mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatable-pongo-pon200
    • Familia de productoPONGO
    • Grupo de productosTables
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Bélgica
    Dinamarca
    Finlandia
    Francia
    Noruega
    Polonia
    Reino Unido
    Suecia