Publique sus productos
Trash can SSH with downdraft - SSH110
Trash can SSH with downdraft - SSH110
Trash can SSH with downdraft - SSH110
Trash can SSH with downdraft - SSH110

    Trash can SSH with downdraft - SSH110

    Traducido por Google,

    El contenedor de residuos SSH es una solución espaciosa y eficaz para la gestión de residuos en espacios públicos y zonas de gran afluencia. Su construcción robusta y duradera permite soportar prácticamente cualquier condición. Los laterales de metal expandido de alta resistencia proporcionan un espacio de residuos bien ventilado.

    La puerta de apertura lateral tiene un diseño ergonómico que facilita el vaciado sin tener que levantar pesadas bolsas de basura. La tapa está disponible en dos modelos: plana o con cierre a presión.

    Especificaciones
    • Product name: Trash can SSH with downdraft

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Features

      • Lockable door
      • Intended for garbage bags

      Material

      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Freestanding (can be cast in)

      Width: 575mm

      Height: 960mm

      Volume: 160 liters

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatrash-can-ssh-with-downdraft-ssh110
    • Familia de productoSSH
    • Grupo de productosLitter Bins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Basuras, reciclaje

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Bélgica
    Dinamarca
    Finlandia
    Francia
    Noruega
    Polonia
    Reino Unido
    Suecia