Publique sus productos
Wastebasket FELIX 25 L - FEL250
Wastebasket FELIX 25 L - FEL250
Wastebasket FELIX 25 L - FEL250

    Wastebasket FELIX 25 L - FEL250

    Traducido por Google,

    El cubo de basura FELIX con tapa plana es uno de los más robustos y fiables del mercado. Gracias a su diseño sencillo, se puede colocar fácilmente en cualquier superficie, desde paredes hasta postes o farolas.

    Esta robusta construcción no solo es fácil de montar, sino que también ofrece un práctico soporte para bolsas de basura. FELIX está disponible en varios tamaños y variantes, pero independientemente de la que se elija, es un producto fiable y duradero que cumple su función de forma impecable.

    Especificaciones
    • Product name: Wastebasket FELIX 25 L

      Designer:Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Features

      • For pole/wall mounting

      Material

      • Steel, galvanized and powder coated
      • Steel, hot-dip galvanized

      Anchoring: Wall/pole mounting

      Width: 330mm

      Height: 455mm

      Volume: 25 liters

    Especificaciones técnicas
    • Referenciawastebasket-felix-25-l-fel250
    • Familia de productoFELIX
    • Grupo de productosLitter Bins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Basuras, reciclaje

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Bélgica
    Dinamarca
    Finlandia
    Francia
    Noruega
    Polonia
    Reino Unido
    Suecia