Publique sus productos
Wastebasket TACK 125 L - TAC120
Wastebasket TACK 125 L - TAC120
Wastebasket TACK 125 L - TAC120
Wastebasket TACK 125 L - TAC120
Wastebasket TACK 125 L - TAC120

    Wastebasket TACK 125 L - TAC120

    Traducido por Google,

    Los contenedores de basura TACK son una solución espaciosa y fiable para la gestión de residuos en espacios públicos al aire libre. Con un diseño bien pensado que ofrece una clasificación funcional y materiales sostenibles, TACK contribuye a la reducción de residuos y al aumento del reciclaje, un paso más hacia una sociedad más limpia.

    Diseño bien pensado para un manejo sencillo.
    La robusta construcción de los contenedores proporciona estabilidad y una larga vida útil, mientras que la puerta ergonómica de apertura lateral facilita el vaciado, sin esfuerzo. Elija una bolsa de basura o un contenedor interior y adáptelo a las necesidades del lugar. La tapa está diseñada para evitar que se coloquen objetos encima y así facilitar la entrada de basura. Además, protege contra pájaros y accesos no deseados al interior.

    Clasificación flexible para ciudades sostenibles
    TACK se ha desarrollado para satisfacer las necesidades actuales de separación de residuos en espacios públicos. Al colocar varios contenedores uno junto al otro, se crean estaciones de clasificación completas que hacen que el reciclaje sea sencillo y evidente. Unas etiquetas claras guían al usuario y, con opciones con y sin puerta de acceso, la solución se adapta fácilmente a cada lugar.

    Complementar con otras fracciones
    La familia de productos TACK también incluye la letrina para perros DOGGE, así como el contenedor de basura TACK de 60 litros, que además está disponible con cenicero opcional. Todos los contenedores de la serie TACK se pueden combinar para ofrecer una solución integral de separación de residuos en parques y otros espacios públicos.

    Especificaciones
    • Product name: Wastebasket TACK 125 L

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Features

      • Lockable door
      • Optional - decals for different factions
      • Variant with bag holder or inner barrel
      • Variant with drop-in door

      Material

      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Freestanding (can be cast in)

      Width: 500mm

      Depth: 500mm

      Height: 1020mm

      Volume: 125 liters

    Especificaciones técnicas
    • Referenciawastebasket-tack-125-l-tac120
    • Familia de productoTACK
    • Grupo de productosLitter Bins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Basuras, reciclaje

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Bélgica
    Dinamarca
    Finlandia
    Francia
    Noruega
    Polonia
    Reino Unido
    Suecia