Los contenedores de basura TACK son una solución espaciosa y fiable para la gestión de residuos en espacios públicos al aire libre. Con un diseño bien pensado que ofrece una clasificación funcional y materiales sostenibles, TACK contribuye a la reducción de residuos y al aumento del reciclaje, un paso más hacia una sociedad más limpia.
Diseño bien pensado para un manejo sencillo.
La robusta construcción de los contenedores proporciona estabilidad y una larga vida útil, mientras que la puerta ergonómica de apertura lateral facilita el vaciado, sin esfuerzo. Elija una bolsa de basura o un contenedor interior y adáptelo a las necesidades del lugar. La tapa está diseñada para evitar que se coloquen objetos encima y así facilitar la entrada de basura. Además, protege contra pájaros y accesos no deseados al interior.
Clasificación flexible para ciudades sostenibles
TACK se ha desarrollado para satisfacer las necesidades actuales de separación de residuos en espacios públicos. Al colocar varios contenedores uno junto al otro, se crean estaciones de clasificación completas que hacen que el reciclaje sea sencillo y evidente. Unas etiquetas claras guían al usuario y, con opciones con y sin puerta de acceso, la solución se adapta fácilmente a cada lugar.
Complementar con otras fracciones
La familia de productos TACK también incluye la letrina para perros DOGGE, así como el contenedor de basura TACK de 60 litros, que además está disponible con cenicero opcional. Todos los contenedores de la serie TACK se pueden combinar para ofrecer una solución integral de separación de residuos en parques y otros espacios públicos.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Alemania |
Bélgica |
Dinamarca |
Finlandia |
Francia |
Noruega |
Polonia |
Reino Unido |
Suecia |