Publique sus productos
120 Minute Fire Resistive Wall - Interior

120 Minute Fire Resistive Wall - Interior

Traducido por Google,
Pared interior resistente al fuego durante 120 minutos

  • Sistema de marcos de aluminio con resistencia y protección contra incendios de 20 a 120 minutos, disponible en múltiples perfiles para aplicaciones interiores y exteriores.
  • Totalmente sometido a pruebas exhaustivas de rendimiento exterior mediante ensayos de presión de agua estática y dinámica, ensayos de infiltración de aire, evaluación de ciclos térmicos y condensación, y ensayos estructurales, sísmicos y de desplazamiento entre plantas.
  • Se puede personalizar para cumplir con el nivel 8 de balística según UL 752-2005.
  • Se ofrece en acabados estándar y personalizados, incluidos acabados de fluoropolímero de alto rendimiento de PPG, anodizado transparente, anodizado bronce, anodizado negro, Decoral®, cualquier especie de chapa de madera, metal ornamental y más.
  • Conjuntos de paredes/ventanas transparentes resistentes al fuego de 60 a 120 minutos, probados según la norma ASTM E-119, que limita el aumento de temperatura a 250 °F por encima de la temperatura ambiente en el lado no expuesto al fuego.
  • Capaz de realizar acristalamientos de suelo a suelo y de pared a pared.
Especificaciones técnicas
  • Referencia120_m_fire_resist_wall_interior
  • Familia de productoWalls
  • Grupo de productosFire resistive
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-02-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Muros - Otros
  • Clasificación IFC Muro cortina
  • Nombre UNSPSCGlass curtainwalling
  • Código UNSPSC30151806
  • Código Uniclass 2015Ss_25_60_35_30
  • Descripción Uniclass 2015Fire-resistant glazing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts
  • Número OmniClass23-17 15 11 25
  • Título OmniClass Heat Strengthened Glass
  • CSI UniFormat II CódigoB20
  • CSI UniFormat II TítuloEXTERIOR CLOSURE

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos