Publique sus productos
GPX Builders Series Fire Protective 20 Minute Fire Protective Rated Single Door  - Interior
GPX Builders Series Fire Protective 20 Minute Fire Protective Rated Single Door  - Interior

    GPX Builders Series Fire Protective 20 Minute Fire Protective Rated Single Door - Interior

    Traducido por Google,
    Puerta simple interior con clasificación de resistencia al fuego de 20 minutos y acristalamiento SuperLite I.
    • Puertas con protección contra incendios de 20 minutos.
    • Probado según la norma NFPA 252, Pruebas de resistencia al fuego de conjuntos de puertas.
    • Cumple con las normas de seguridad contra impactos ANSI Z97.1 y CPSC Cat. II (400 ft. lbs.).
    • Se ofrece en acabados estándar y personalizados, incluyendo acabados de fluoropolímero de alto rendimiento de PPG, acero inoxidable y más.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia20_m_fire_prot_single_door_w_superlite_I_interior
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de productosFire protective
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas y contraventanas cortafuegos
    • Clasificación IFC Muro cortina
    • Nombre UNSPSCGlass curtainwalling
    • Código UNSPSC30151806
    • Código Uniclass 2015Ss_25_60_35_30
    • Descripción Uniclass 2015Fire-resistant glazing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts
    • Número OmniClass23-17 15 11 25
    • Título OmniClass Heat Strengthened Glass
    • CSI UniFormat II CódigoB20
    • CSI UniFormat II TítuloEXTERIOR CLOSURE

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica