Nuestra puerta de servicio enrollable con aislamiento contra incendios ofrece una protección superior dondequiera que se requiera una puerta contra incendios con aislamiento listado (ancho máximo 24'; alto máximo 24'). La puerta enrollable de acero con aislamiento modelo 635 sirve como barrera térmica, ideal para aplicaciones que requieren separación debido a requisitos de control climático. El aislamiento utilizado en esta puerta ofrece eficiencia energética adicional (valor R de 4,5), control de transmisión de sonido (STC 21) y la lana mineral utilizada en el inserto de lamas cumple con el índice de humo y llamas de 5.
Las aplicaciones comunes montadas en mampostería y no mampostería incluyen: instalaciones con cabinas de pintura, salas de archivos, ubicaciones de almacenamiento de materiales, almacenes, paredes compartidas entre empresas, almacenamiento de registros públicos y edificios públicos como bibliotecas. La puerta cortafuego aislada modelo 635 está disponible con etiquetas UL (FM opcional) para puertas de 1-1/2, 3, 4 y de gran tamaño.
Estas puertas cuentan con un elevador mecánico con reinicio automático (no motorizado) que permite una fácil prueba de caída y reinicio de la puerta contra incendios en solo segundos. Se montan eslabones fusibles en ambos lados de la pared que se separan para cerrar automáticamente la puerta en caso de incendio. Se encuentran disponibles características adicionales de seguridad y protección, que incluyen: dispositivo de disparo retardado Fire Sentinel®, luces de visión FireLite®, detectores de humo, bocinas y luces estroboscópicas.
Los objetos BIM son para referencia general y no deben usarse para obtener información exacta sobre la construcción. Comuníquese con un distribuidor de puertas basculantes cuando necesite las dimensiones exactas.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |