Publique sus productos
GPX Hurricane Series 45 Minute Fire Resistive Hurricane Rated Opening

GPX Hurricane Series 45 Minute Fire Resistive Hurricane Rated Opening

Traducido por Google,
Abertura resistente al fuego de 45 minutos con clasificación de resistencia a huracanes y acristalamiento SuperLite II-XL 45.
  • Sistema de estructura de aluminio resistente al fuego durante 40 minutos y apto para huracanes.
  • Disponible con certificaciones UL, aprobaciones de productos Florida con cumplimiento HVHZ y aprobaciones del Departamento de Seguros de Texas (TDI) para ventanas/paredes y puertas individuales/dobles.
  • Conjuntos resistentes al fuego durante 40 minutos, clasificados para huracanes y probados según la norma ASTM E-119, que limita el aumento de temperatura a 250 °F por encima de la temperatura ambiente en el lado no expuesto al fuego.
  • Probado según TAS 201, Impacto de misil grande, TAS 202 Infiltración de aire y agua y TAS 203, Carga de viento cíclica.
  • Capaz de realizar acristalamientos de suelo a suelo y de pared a pared.
  • Cumple con las normas de seguridad contra impactos ANSI Z97.1 y CPSC Cat. II (400 ft. lbs.).
  • Se ofrece en acabados estándar y personalizados, incluidos acabados de fluoropolímero de alto rendimiento de PPG, anodizado transparente, anodizado bronce, anodizado negro, Decoral®, cualquier especie de chapa de madera, metal ornamental y más.
Especificaciones técnicas
  • Referencia45_m_fire_resist_hurricane_rated_opening
  • Familia de productoOpenings
  • Grupo de productosFire protective
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas de marco fijo
  • Clasificación IFC Muro cortina
  • Nombre UNSPSCGlass curtainwalling
  • Código UNSPSC30151806
  • Código Uniclass 2015Ss_25_60_35_30
  • Descripción Uniclass 2015Fire-resistant glazing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts
  • Número OmniClass23-17 15 11 25
  • Título OmniClass Heat Strengthened Glass
  • CSI UniFormat II CódigoB20
  • CSI UniFormat II TítuloEXTERIOR CLOSURE

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica