Publique sus productos
GPX Ballistic Series 60 Minute Fire Resistive Ballistic Rated Door Pair

GPX Ballistic Series 60 Minute Fire Resistive Ballistic Rated Door Pair

Traducido por Google,
Puerta doble con clasificación balística y resistencia al fuego de 60 minutos con acristalamiento balístico SuperLite II-XL 60
  • Puertas con protección balística, visión completa, resistencia al fuego y con una vida útil de 60 minutos.
  • Probado según NFPA 252, Pruebas de fuego de conjuntos de puertas y ASTM E-119, que limita el aumento de temperatura a 250 °F por encima de la temperatura ambiente en el lado no expuesto al fuego.
  • Hasta nivel 8 de Balística y nivel 1 de Ataque.
  • Cumple con las normas de seguridad contra impactos ANSI Z97.1 y CPSC Cat. II (400 ft. lbs.).
  • Se ofrece en acabados estándar y personalizados, incluidos acabados de fluoropolímero de alto rendimiento de PPG, anodizado transparente, anodizado bronce, anodizado negro, Decoral®, cualquier especie de chapa de madera, metal ornamental y más.
Especificaciones técnicas
  • Referencia60_m_fire_resist_ballistic_rated_door_pair
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de productosFire protective
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas y contraventanas cortafuegos
  • Clasificación IFC Muro cortina
  • Nombre UNSPSCGlass curtainwalling
  • Código UNSPSC30151806
  • Código Uniclass 2015Ss_25_60_35_30
  • Descripción Uniclass 2015Fire-resistant glazing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts
  • Número OmniClass23-17 15 11 25
  • Título OmniClass Heat Strengthened Glass
  • CSI UniFormat II CódigoB20
  • CSI UniFormat II TítuloEXTERIOR CLOSURE

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica