Publique sus productos
GPX FireFloor Series 60 Minute Fire Resistive Floor System

GPX FireFloor Series 60 Minute Fire Resistive Floor System

Traducido por Google,
Ensamblaje de piso de vidrio con clasificación de resistencia al fuego de 1 y 2 horas que permite que la luz del día penetre más en el edificio mientras cumple con los requisitos de clasificación de resistencia al fuego (pendiente de patente).

Unidad de vidrio simple compuesta por SuperLite II-XL personalizado combinado con una superficie para caminar laminada templada y una rejilla de marco de acero estructural. SAFTIFIRST fabrica y proporciona tanto la unidad de vidrio como la estructura de acero estructural.

Sistema de piso contra incendios
  • Los tamaños de paneles de vidrio individuales probados y listados más grandes para maximizar la cantidad de luz natural que penetra entre los pisos y cumplir con los requisitos de clasificación contra incendios.
  • Área máxima de panel individual de 7.017,3 pulgadas cuadradas (82-3/8" x 85-3/16") con soporte total y 4.763,9 pulgadas cuadradas (67-7/8" x 70-3/16") a tope vidriado para montajes de piso de una hora.
  • Área máxima de panel individual de 5.889,6 pulgadas cuadradas con soporte total y 3.700,8 pulgadas cuadradas con vidriado a tope (ambos con una dimensión máxima de 78" de alto o ancho) para ensamblajes de piso de dos horas.
  • Unidad de vidrio simple compuesta por SuperLite II-XL personalizado combinado con una superficie para caminar laminada templada y una rejilla de marco de acero estructural. SAFTIFIRST fabrica y proporciona tanto la unidad de vidrio como la estructura de acero estructural.
  • Diseñado con un espacio de aire sellado entre el vidrio resistente al fuego y la superficie transitable para eliminar los problemas de condensación.
  • Cumple con la norma ASTM E-119/UL 263/ULC-S101 y bloquea el humo, las llamas y el calor radiante hasta por dos horas.
  • Disponible con una superficie para caminar duradera y antideslizante con cargas de hasta 100 psf.
  • Sistema modular con un diseño de carga superior para una fácil instalación.
  • Se puede utilizar en aplicaciones interiores y exteriores.
  • Disponible en múltiples acabados de marco y maquillajes de vidrio.
Especificaciones técnicas
  • Referencia60_minute_fire_resistive_floor_system
  • Familia de productoFloors
  • Grupo de productosFire resistive
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-06-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
  • Clasificación IFC Muro cortina
  • Código Uniclass 2015Pr_25_80_79
  • Descripción Uniclass 2015Smoke and fire barriers
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 80 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire and Smoke Protection
  • Número OmniClass23-17 15 11 25
  • Título OmniClass Heat Strengthened Glass
  • CSI UniFormat II CódigoB1010
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Construction

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica
Afganistán
Albania
Angola
Argentina
Australia
Bahamas
Arabia Saudí
Alemania
Argelia
Bolivia
Fiyi
Belice
Armenia
Austria
Benín
Brasil
Islas Salomón
Costa Rica
Azerbaiyán
Bélgica
Botsuana
Chile
Nueva Caledonia
Cuba
Bangladesh
Bielorrusia
Burkina Faso
Colombia
Nueva Zelanda
El Salvador
Brunéi
Bosnia-Herzegovina
Burundi
Ecuador
Papúa Nueva Guinea
Estados Unidos
Bután
Bulgaria
Camerún
Guayana Francesa
Timor Oriental
Groenlandia
Camboya
Chipre
Chad
Guyana
Vanuatu
Guatemala
Catar
Croacia
Congo
Islas Malvinas (Falkland Islands)
Haití
China
Dinamarca
Costa de Marfil
Paraguay
Honduras
Corea del Norte
Eslovaquia
Djibuti
Perú
Jamaica
Corea del Sur
Eslovenia
Egipto
Surinam
México
Emiratos Árabes Unidos
España
Eritrea
Uruguay
Nicaragua
Filipinas
Estonia
Esuatini
Venezuela
Panamá
Georgia
Finlandia
Etiopía
Puerto Rico
Hong Kong
Francia
Gabón
República Dominicana
India
Grecia
Gambia
Trinidad y Tobago
Indonesia
Hungría
Ghana
Irak
Irlanda
Guinea
Irán
Islandia
Guinea Ecuatorial
Israel
Italia
Guinea-Bissau
Japón
Letonia
Kenia
Jordania
Lituania
Lesoto
Kazajistán
Luxemburgo
Liberia
Kirguistán
Macedonia del Norte
Libia
Kuwait
Moldavia
Madagascar
Laos
Montenegro
Malaui
Líbano
Noruega
Malí
Malasia
Países Bajos
Marruecos
Mongolia
Polonia
Mauritania
Myanmar (Birmania)
Portugal
Mozambique
Nepal
Reino Unido
Namibia
Omán
República Checa
Níger
Pakistán
Rumanía
Nigeria
Palestina
Rusia
República Centroafricana
Siria
Serbia
República Democrática del Congo
Sri Lanka
Suecia
Reunión
Tailandia
Suiza
Ruanda
Taiwán
Svalbard y Jan Mayen
Sahara Occidental
Tayikistán
Ucrania
Senegal
Turkmenistán
Sierra Leona
Turquía
Somalia
Uzbekistán
Sudáfrica
Vietnam
Sudán
Yemen
Sudán del Sur
Tanzania
Togo
Túnez
Uganda
Zambia
Zimbabue