Publique sus productos
GPX® CURTAIN WALL
GPX® CURTAIN WALL

    GPX® CURTAIN WALL

    Traducido por Google,

    Muro cortina resistente al fuego de 60-120 minutos

    • La serie de muros cortina GPX® es un sistema de estructura resistente al fuego de 60 a 120 minutos para tramos de vidrio de varios pisos.
    • Está completamente examinado para su rendimiento exterior con pruebas de presión de agua estáticas y dinámicas, pruebas de infiltración de aire, evaluación de ciclos térmicos y condensación, y pruebas estructurales, sísmicas y de desplazamiento entre pisos.
    • Ideal para situaciones de línea de propiedad y de interfaz urbana/incendio forestal.
    • Proporciona la apariencia limpia de los marcos de aluminio convencionales con líneas de visión uniformes.
    • Está disponible en acabados estándar y personalizados que incluyen pintura de alto rendimiento de PPG, anodizado transparente, anodizado bronce, anodizado negro, Decoral®, enchapado de madera, metal ornamental y más.
    • Garantía limitada estándar de 5 años.
    • Fabricado en Estados Unidos para tiempos de entrega rápidos y precios competitivos.
    Especificaciones
    • Fire Rating

      60-120 minutes with hose stream

      Frame Profile

      3 in. (76 mm) standard
      2-½ in. (63.5 mm) custom
      Equal sightlines

      Finish

      High performance paint by PPG, clear anodized, bronze anodized, black anodized, Decoral®, wood veneer, ornamental metal, and more

      Application

      Walls

      Static Pressure

      ASTM E 331-00 at 20.0 psf
      Results: No Leakage

      Thermal Cycling and Condensation Evaluation

      Exterior 170°F: -10°F
      Interior 68°F
      Results: No Damage

      Structural Performance

      ASTM E 330 between -75.0 psf to 60.0 psf
      Results: No Damage

      Seismic Movement test

      ¾ in. cycled movement horizontally
      Results: No Damage

      Air Infiltration

      ASTM E 283-04 at 6.24 psf.
      Results: No Leakage

      Dynamic Pressure Water Resistance

      AAMA 501-1.05 at 12.0 psf.
      Results: No Leakage

      Condensation Resistance Factor

      68 for frames
      71 for glass

      Interstory Vertical Displacement Test

      1 in. parallel
      1 in. perpendicular
      Results: No Damage


      Keywords

      • GPX Curtain Wall System
      • Fire resistive curtain wall
      • 60-120 minute fire protection glass
      • Exterior performance fire resistive system
      • Seismic performance fire resistant glazing
      • Multi-story fire protection glazing


      • Fire rated glass and framing systems
      • Architectural fire resistive solutions
      • Transparent fire protection for exteriors
      • Fire and safety compliant building materials
      • High-performance finishing options for exteriors


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGPX_CURTAIN_WALL
    • Familia de productoGPX® CURTAIN WALL
    • Grupo de productosCurtain Walls
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-31
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Muros Cortina
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica