Paneles de yeso con sistema de resistencia al fuego.
GypWall Espesor total 122 mm.
- Bastidor único C62U64 @600mm.
- Capa interior 13mm. Placa FireStop Gyproc
- Capa exterior 16mm. Tablero de pared todo en Gyproc
- Aislamiento ISOVER 24K
Lista de productos :
Junta
- Tablero de pared Gyproc All-in de 16 mm.
Gyproc DuraLine es un panel de yeso resistente a altos impactos que aumenta la robustez para áreas de alto tránsito y revestimiento seco interno de edificios donde se requiere una superficie más duradera. Puede usarse en aplicaciones tales como escuelas y edificios recreativos, hospitales y otros edificios institucionales, áreas de circulación pública de edificios comerciales, hoteles y locales industriales. El núcleo de yeso Gyproc DuraLine, que incorpora fibra de vidrio y otros aditivos protectores contra incendios, está revestido y firmemente adherido a fuertes revestimientos de papel de color amarillo mostaza.
- Placa FireStop Gyproc de 13mm.
El tablero Gyproc FireStop de 13 mm se compone de un compuesto de yeso mezclado con fibra de vidrio y microsílice en el núcleo, envuelto en papel con cara rosa. Se utiliza universalmente en los sistemas de división de paredes, revestimientos de paredes y sistemas de techos de Gyproc para brindar una mayor protección contra incendios. Hecho de yeso natural, el tablero Gyproc FireStop se fabrica con tecnología de punta para cumplir con los estándares internacionales.
Aislamiento
- Aislamiento ISOVER 40 kg/m³
Aislamiento de lana de vidrio Isover fabricado con fibra de vidrio de alta calidad con la propiedad de excelente resistencia al calor y a las altas temperaturas en interiores. Se utiliza con el sistema de paneles de yeso Gyproc para aumentar la eficiencia del aislamiento térmico y acústico entre las habitaciones interiores.
Disponibilidad en regiones
| Asia |
|---|
Armenia |
Azerbaiyán |
Bangladesh |
Brunéi |
Bután |
Camboya |
China |
Corea del Norte |
Corea del Sur |
Filipinas |
Georgia |
Hong Kong |
India |
Indonesia |
Isla de Navidad |
Islas Cocos (Keeling) |
Japón |
Kazajistán |
Kirguistán |
Laos |
Macao |
Malasia |
Maldivas |
Mongolia |
Myanmar (Birmania) |
Nepal |
Pakistán |
Singapur |
Sri Lanka |
Tailandia |
Taiwán |
Tayikistán |
Territorio Británico del Océano Índico |
Turkmenistán |
Uzbekistán |
Vietnam |