Publique sus productos
2200 Series Aluminum Mailboxes-Standard System
2200 Series Aluminum Mailboxes-Standard System
2200 Series Aluminum Mailboxes-Standard System
2200 Series Aluminum Mailboxes-Standard System
2200 Series Aluminum Mailboxes-Standard System
2200 Series Aluminum Mailboxes-Standard System

    2200 Series Aluminum Mailboxes-Standard System

    Traducido por Google,

    Los buzones de correo de aluminio del sistema estándar de la serie 2200 de Salsbury tienen puertas de aluminio extruido de 1/4'' de espesor con un acabado duradero de aluminio con recubrimiento en polvo. Cada puerta incluye una cerradura de leva de cilindro de cinco (5) pasadores con dos (2) llaves. Las unidades de buzones de aluminio del sistema estándar están diseñadas para apilar dos (2) de alto y montarse una al lado de la otra o entre montantes de pared. Todas las unidades tienen las mismas dimensiones exteriores. Hay disponibles sistemas de bloqueo alternativos. Los compartimentos de los buzones tienen la parte trasera abierta (las cubiertas traseras con cerradura y bisagras #2250 están disponibles como una opción a pedido) y están construidas con acero de calibre 20. Los buzones de correo de aluminio del sistema estándar son ideales para usar en universidades y escuelas, centros postales privados, agencias gubernamentales, salas de correo corporativas, bases militares, estaciones de policía y muchas otras aplicaciones.

    Especificaciones
    • Aluminum standard system mailboxes for Private Access

      Ideal for colleges, schools, private postal centers, corporate mail centers, military bases, government agencies and many other applications

      Units are 23-1/4" W x 30" H x 15-1/2" D

      Available with 4 different door sizes: (#1) 3-1/2" W x 5-1/2" H, (#2) 5-1/2" W x 5-1/2" H, (#3) 10-3/4" W x 5-1/2" H, (#4) 10-3/4" W x 11-1/2" H

      Available in 6 different configurations: 30 door unit (#1 doors), 20 door unit (#2 doors), 18 door unit (16 - #2 doors and 2 - #3 doors),

      14 door unit (12 - #2 doors and 2 - #4 doors), 10 door unit (#3 doors), 6 door unit (2 - #3 doors and 4 - #4 doors)

      Compartments are constructed of 20 gauge steel

      Compartments have open backs

      Doors are made of 1/4" thick extruded aluminum

      Doors feature a powder coated aluminum finish

      Each door includes a 5 pin cylinder cam lock (with 2 keys)

      Designed to stack 2 high and mount adjacent to each other or between wall studs

      Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2200_Series_Aluminum_Mailboxes_Standard_System
    • Familia de productoCommercial Mailboxes for Private Delivery
    • Grupo de productosAluminum Style Mailboxes
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-07-15
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)30
    • Ancho (pulgadas)23.25
    • Profundidad (pulgadas)15.5
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Correo, buzones
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_50
    • Descripción Uniclass 2015Mail equipment
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 55 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMail Boxes
    • Número OmniClass23-19 15 11
    • Título OmniClass Mail Boxes
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS