Publique sus productos
77780 Series Wood Locker Benches
77780 Series Wood Locker Benches
77780 Series Wood Locker Benches
77780 Series Wood Locker Benches
77780 Series Wood Locker Benches
77780 Series Wood Locker Benches
77780 Series Wood Locker Benches
77780 Series Wood Locker Benches
77780 Series Wood Locker Benches

    77780 Series Wood Locker Benches

    4.5 de 5 estrellas4.5(12 reseñas)
    Traducido por Google,

    Construidos con madera maciza de bloque de carnicero de 1-1/4'' de espesor, los bancos para casilleros de madera Salsbury combinan un aspecto clásico con resistencia y durabilidad y son una excelente adición a las instalaciones industriales, de oficina o de vestuario recreativo. Los bancos para casilleros de madera están disponibles en seis (6) longitudes que van desde 36'' a 96'' en incrementos de un pie y se ensamblan fácilmente. El área de asiento de madera tiene un grosor de 1-1/4" y está disponible en acabado claro u oscuro. Cada banco mide 18" de alto x 9-1/2" de profundidad e incluye dos (2) pernos de 3" de diámetro. pedestales de aluminio montados con cuatro (4) orificios de montaje para asegurarlos al suelo. Los pedestales cuentan con un acabado negro duradero con recubrimiento en polvo. Se requiere un ensamblaje menor.

    Especificaciones
    • Constructed of solid butcher block wood.

      Ideal for industrial, office or recreational locker room facilities.

      Combine a classic look with strength and durability.

      Available in a light or dark finish.

      Available in lengths ranging from 36" to 96" (in 1 foot increments) and are easily assembled.

      Each bench is 18" high and 9-1/2" deep.

      The wood seating area is 1-1/4" thick.

      Include two 3" diameter bolt mounted pedestals in a black powder coated finish.

      Benches are delivered unassembled - minor assembly required.

      Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia77780_Series_Wood_Locker_Benches
    • Familia de productoLocker Benches
    • Grupo de productosWood Locker Benches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-11-28
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)18
    • Profundidad (pulgadas)9.5
    Información relacionada
    • Material principalAbedul
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_07
    • Descripción Uniclass 2015Benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 53
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLocker Room Benches
    • Número OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Título OmniClass Benches
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS