Publique sus productos
30000 Series Designer Wood Open Access Lockers
30000 Series Designer Wood Open Access Lockers
30000 Series Designer Wood Open Access Lockers
30000 Series Designer Wood Open Access Lockers

    30000 Series Designer Wood Open Access Lockers

    Traducido por Google,

    Construidos con tableros de partículas de grado industrial y cubiertos con laminado duradero de alta presión, los casilleros de madera de diseñador de acceso abierto de la serie Salsbury 30000 brindan un gran espacio para ropa, uniformes y muchas otras aplicaciones. Disponibles en profundidades de 18" y 24", los casilleros de madera de diseñador de acceso abierto miden dos (2) pies de ancho y seis (6) pies de alto (agregue 4" para la base negra) y están disponibles en gris, azul, negro , arce, cerezo o caoba. Los cofres inclinados laminados a juego y los paneles laterales opcionales se acoplan fácilmente a los casilleros de acceso abierto de diseñador de 24" de ancho y brindan un aspecto acabado a un casillero individual o a una fila de casilleros. Los casilleros de acceso abierto de diseñador cuentan con un estante superior con un ancho de 11" x 12' Compartimento superior de H. El compartimento superior incluye una puerta de 12" de ancho x 3/4" de profundidad y bisagras ocultas de alta resistencia y una manija para levantar y un cerrojo empotrado para mayor seguridad: cerraduras integradas (#30010 para combinación y # 30015 para llave), candados (#30020 para combinación y #30025 para llave), cerraduras electrónicas (#30090) y cerraduras con combinación reajustable (#30095) están disponibles como opciones a pedido. La puerta del compartimento superior incluye una placa de nombre/número negra (El grabado personalizado n.° 30060 está disponible como una opción a pedido). Los casilleros de diseñador de acceso abierto también incluyen dos (2) ganchos para abrigos de doble punta, una barra para abrigos y un casillero de 14" de alto. El casillero espacioso para los pies incluye una tapa con bisagras, un panel frontal ventilado, un pasador de candado y proporciona comodidad Asientos y almacenamiento seguro de equipos. Los candados de combinación (#30020) y los candados con llave (#30025) están disponibles como opciones a pedido para el casillero de pie.

    Especificaciones
    • Constructed of industrial grade particleboard and covered with durable high pressure laminate

      Ideal for sports facilities, schools, locker rooms, police and fire stations or wherever a professional environment is needed

      Available in a gray, blue, black, maple, cherry or mahogany finish and include a black name / number plate

      Units are 2 feet wide, 6 feet high (add 4" for base) and 18" or 24" deep

      Units feature 2 double prong coat hooks, a coat road and a 14" high foot locker with a hinged lid, a ventilated front panel and padlock hasp

      14" high foot locker provides comfortable seating and secure equipment storage

      Units also feature an upper shelf with an 11" wide x 12" high top compartment

      The top compartment features a 12" wide x 3/4" deep door with heavy duty concealed hinges and a lift up handle and recessed hasp for added security

      Salsbury Industries is an ISO 9001: 2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

    Especificaciones técnicas
    • Referencia30000_Series_Designer_Wood_Open_Access_Lockers
    • Familia de productoWood Lockers
    • Grupo de productosDesigner Open Access Wood Lockers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-10-19
    • Número de edición1
    • Ancho (pulgadas)24
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Material secundarioLaminado
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Descripción Uniclass 2015Lockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Lockers
    • Número OmniClass23-29 15 15 13
    • Título OmniClass Wood Lockers
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings