Publique sus productos
3300 Series Outdoor Parcel Lockers
3300 Series Outdoor Parcel Lockers
3300 Series Outdoor Parcel Lockers
3300 Series Outdoor Parcel Lockers
3300 Series Outdoor Parcel Lockers
3300 Series Outdoor Parcel Lockers

    3300 Series Outdoor Parcel Lockers

    Traducido por Google,

    Fabricados con herrajes de acero inoxidable y aluminio resistente, se accede a los casilleros para paquetes para exteriores (OPL) Salsbury serie 3300 aprobados por USPS desde el frente a través de una o dos (2) puertas principales de fácil apertura. Las unidades duraderas y resistentes a la corrosión cuentan con un acabado con recubrimiento en polvo disponible en seis (6) colores contemporáneos. Cada OPL incluye uno o más casilleros para paquetes completamente integrados y un pedestal a juego. Cada puerta de aluminio prenumerada incluye una cerradura de leva cilíndrica de cinco (5) pasadores de servicio pesado con un escudo contra el polvo/lluvia y tres (3) llaves. Un compartimento adicional en cada CBU está etiquetado como "Correo saliente" e incluye una solapa de protección contra la intemperie y una ranura para correo de 11-3/4" de ancho x 3/4" de alto. Una opción atractiva para instalaciones OPL nuevas y existentes son las CBU y OPL decorativas Regency® de la serie Salsbury 3300R aprobadas por USPS.

    Especificaciones
    • Outdoor Parcel Lockers (OPL's) are U.S.P.S. Approved

      Ideal for commercial and residential developments

      Includes matching pedestal

      Constructed of heavy duty aluminum and stainless steel hardware

      Feature a durable powder coated finish available in sandstone, bronze, black and gray (for replacement units only)

      Includes 2 or 4 front loading 12'' W x 19-3/4'' H x 15'' D compartments

      Fit with a 2 key security system that allow tenants a convenient way to receive packages on site

      Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

    Especificaciones técnicas
    • Referencia3300_Series_Outdoor_Parcel_Lockers
    • Familia de productoCommercial Mailboxes for USPS Delivery
    • Grupo de productosOutdoor Parcel Lockers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-25
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)62
    • Profundidad (pulgadas)18
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Correo, buzones
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_50
    • Descripción Uniclass 2015Mail equipment
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 55 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMail Boxes
    • Número OmniClass23-19 15 11
    • Título OmniClass Mail Boxes
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS