Publique sus productos
3300R Series Regency Outdoor Parcel Locker
3300R Series Regency Outdoor Parcel Locker
3300R Series Regency Outdoor Parcel Locker
3300R Series Regency Outdoor Parcel Locker
3300R Series Regency Outdoor Parcel Locker

    3300R Series Regency Outdoor Parcel Locker

    Traducido por Google,

    Fabricados con herrajes de acero inoxidable y aluminio resistente, los casilleros decorativos para paquetes para exteriores (OPL) Regency® aprobados por USPS de la serie Salsbury 3300R están disponibles en un paquete completo fácil de pedir que incluye un OPL de la serie 3300 de Salsbury y un pedestal a juego, una tapa decorativa atractiva y un elegante cubierta de pedestal decorativa. Las tapas decorativas y las cubiertas de pedestal aprobadas por USPS están hechas de aluminio fundido a presión y se pueden pedir por separado.

    Especificaciones
    • Outdoor Parcel Lockers (OPL's) are U.S.P.S. Approved

      Ideal for commercial and residential developments

      Regency decorative OPL package includes a 3300 series OPL and pedestal, a decorative OPL top and a decorative OPL pedestal cover

      Constructed of heavy duty aluminum and stainless steel hardware

      Decorative tops and decorative pedestal covers are made of die-cast aluminum

      Feature a durable powder coated finish available in sandstone, bronze, black and gray (for replacement units only)

      Includes 4 front loading 12'' W x 19-3/4'' H x 15'' D compartments

      Include a carrier access door for U.S.P.S. installed master lock

      Fit with a 2 key security system that allow tenants a convenient way to receive packages on site

      Minor assembly is required

      Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

    Especificaciones técnicas
    • Referencia3300R_Series_Regency_Outdoor_Parcel_Locker
    • Familia de productoCommercial Mailboxes for USPS Delivery
    • Grupo de productosOutdoor Parcel Lockers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-25
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)71.75
    • Ancho (pulgadas)31
    • Profundidad (pulgadas)18.5
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Correo, buzones
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_50
    • Descripción Uniclass 2015Mail equipment
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 55 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMail Boxes
    • Número OmniClass23-19 15 11
    • Título OmniClass Mail Boxes
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS