Publique sus productos
3500 Series Recessed Mounted 4B+ Vertical Mailboxes

3500 Series Recessed Mounted 4B+ Vertical Mailboxes

Traducido por Google,

Fabricados completamente en aluminio, los buzones verticales Salsbury serie 3500 aprobados por USPS están disponibles en unidades montadas en superficie y empotradas. Los buzones cuentan con puertas de aluminio extruido de 5-1/2'' de ancho x 16-1/4'' de alto y un acabado duradero con recubrimiento en polvo disponible en tres (3) colores contemporáneos. Cada puerta del buzón incluye una cerradura de leva de cilindro de cinco (5) pasadores con dos (2) llaves y una hendidura de 2-1/2'' de ancho x 5/8'' de alto para acomodar una etiqueta (incluida) para identificar el nombre del inquilino y /o número de caja. Los sistemas de identificación personalizados están disponibles como una opción a pedido. Los buzones están disponibles en unidades con tres (3) a siete (7) compartimentos. Cada compartimento tiene 6-3/4'' de profundidad. Los buzones verticales son ideales para apartamentos, condominios, edificios comerciales y muchas otras aplicaciones.

Especificaciones
  • 4B+ Vertical mailboxes are U.S.P.S. approved for replacement and/or retrofit installations. For new construction, see Salsbury Industries' Cluster Box Units and 4C Horizontal Mailboxes.

    Manufactured by Salsbury Industries to USPS-STD-4B+ Specifications

    Ideal for apartments, condominiums and commercial buildings

    Made entirely of aluminum

    Feature a durable powder coated finish available in aluminum, bronze and sandstone

    Rough opening for recessed mounted vertical mailboxes is 1-1/2" less than the unit's width, 1-1/4" less than the unit's height and equal to the unit's depth

    Fits into a rough opening and secured with mounting hardware (not included) through the back or side panels

    Units include a fully integrated flanged collar which fits over the rough opening

    Individual compartment size is 5-1/2" W x 16-1/4" H x 6-3/4" D

    Doors and trim are striated to resist scratching

    Doors include a 5 pin cylinder cam lock (with 2 keys)

    Mailboxes are available with 3 to 7 compartments

    Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

Especificaciones técnicas
  • Referencia3500_Series_Recessed_Mounted_4B_Vertical_Mailboxes
  • Familia de productoCommercial Mailboxes for USPS Delivery
  • Grupo de productos4B+ Vertical Mailboxes
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-06-15
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)19
  • Profundidad (pulgadas)7.5
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Correo, buzones
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_50
  • Descripción Uniclass 2015Mail equipment
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 55 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMail Boxes
  • Número OmniClass23-19 15 11
  • Título OmniClass Mail Boxes
  • CSI UniFormat II CódigoE20
  • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS