Publique sus productos
3600 Series Recessed Mounted 4B+ Horizontal Mailboxes-Rear Loading-5 Door High Units

3600 Series Recessed Mounted 4B+ Horizontal Mailboxes-Rear Loading-5 Door High Units

Traducido por Google,

Fabricados completamente en aluminio, los buzones horizontales 4B+ estándar aprobados por USPS de la serie 3600 de Salsbury están disponibles en unidades con puertas A estándar y puertas B más grandes. Las unidades con puertas estándar "A" están disponibles en 3, 4 o 5 puertas de ancho y 5, 6 o 7 puertas de alto. Las unidades con puertas "B" más grandes están disponibles en 2 puertas de ancho y 5, 6 o 7 puertas de alto. Cada puerta de aluminio incluye una cerradura de leva cilíndrica de cinco (5) pasadores con dos (2) llaves y un tarjetero de plástico transparente de 2'' de ancho x 5/8'' de alto (tarjeta incluida) para identificar el nombre del inquilino y/o el número de caja . Los compartimentos del buzón están fabricados en chapa de aluminio. Los rótulos grabados personalizados (#3667) están disponibles como una opción a pedido. Los buzones horizontales estándar 4B+ cuentan con un acabado de recubrimiento en polvo duradero disponible en tres (3) colores contemporáneos y son ideales para apartamentos, condominios, edificios comerciales, universidades y escuelas y muchas otras aplicaciones.

Especificaciones
  • 4B+ horizontal mailboxes are U.S.P.S. approved for replacement and/or retrofit installations. For new construction, see Salsbury Industries' Cluster Box Units and 4C Horizontal Mailboxes.

    Manufactured by Salsbury Industries to USPS-STD-4B+ Specifications

    Ideal for apartments, condominiums, commercial buildings and residential developments

    Made entirely of aluminum

    Feature a durable powder coated finish available in aluminum, bronze and sandstone

    Available in "A" size doors (6-1/2" W x 5-1/4" H) and larger "B" size doors (13" W x 5-1/4" H)

    Units with standard "A" size doors are available in 3, 4 or 5 doors wide and 5, 6 or 7 doors high

    Units with larger "B" size doors are available in 2 doors wide and 5, 6 or 7 doors high

    Doors include a 5 pin cylinder cam lock (with 2 keys)

    All openings are usable

    Include factory installed 3/4" W x 1/4" D trim and a removable aluminum rear cover

    Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

Especificaciones técnicas
  • Referencia3600_Series_Recessed_Mounted_4B_Horizontal_Mailboxes_Rear_Loading_5_Door_High_Units
  • Familia de productoCommercial Mailboxes for USPS Delivery
  • Grupo de productos4B+ Horizontal Mailboxes
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-06-15
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)29.75
  • Profundidad (pulgadas)16.5
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Correo, buzones
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_50
  • Descripción Uniclass 2015Mail equipment
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 55 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMail Boxes
  • Número OmniClass23-19 15 11
  • Título OmniClass Mail Boxes
  • CSI UniFormat II CódigoE20
  • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS