Publique sus productos
4350 Series Mail Chest
4350 Series Mail Chest
4350 Series Mail Chest
4350 Series Mail Chest
4350 Series Mail Chest
4350 Series Mail Chest
4350 Series Mail Chest

    4350 Series Mail Chest

    Traducido por Google,

    Hechos completamente de aluminio, los baúles para correo de la serie 4300 aprobados por USPS de Salsbury cuentan con una puerta de bloqueo de acceso frontal y posterior. El correo se deposita a través de un panel de acceso sin bloqueo en el frente. Cada unidad incluye una bandeja de correo saliente, una cerradura con dos (2) llaves en cada puerta (llaves iguales) y una bandera de señal roja ajustable. Las unidades están disponibles en un acabado negro, verde, plateado o blanco duradero con recubrimiento en polvo. Los cofres de correo se pueden montar en los pedestales de aluminio opcionales montados con pernos (#4365) o montados en el suelo (#4385) o en una base de su elección. Los cofres de correo también se pueden montar en columnas, mampostería o paredes. Los pestillos de pulgar sin bloqueo (#4388) están disponibles como opciones a pedido. Los cofres de correo están aprobados para la entrega de correo en la acera de USPS. No se requiere candado postal maestro.

    Especificaciones
    • Mail chests are U.S.P.S. Approved - master postal lock not required

      Manufactured by Salsbury Industries to USPS-STD-7B Specifications

      Ideal for colleges, schools, homes, office buildings, military bases and many other applications

      Made entirely of aluminum

      Feature a durable powder coated finish available in black, green, silver and white

      Includes an adjustable red signal flag

      Front and rear access locking door with 2 keys for each door (keyed alike)

      Mail is deposited through a non-locking access panel on the front and includes an outgoing mail tray

      Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

      Options

      Bolt mounted or in-ground mounted standard pedestal

      Multiple mail chests can be mounted on the standard pedestal using spreaders

      Custom engraved placards

      Custom vinyl numbers / letters

      Non-locking thumb latches

      Replacement locks

      Replacement red signal flag

    Especificaciones técnicas
    • Referencia4350_Series_Mail_Chest
    • Familia de productoPrivate Commercial Mailboxes
    • Grupo de productosFree-Standing Mailboxes
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-16
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)17.25
    • Ancho (pulgadas)14.38
    • Profundidad (pulgadas)23
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)30
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Correo, buzones
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_50
    • Descripción Uniclass 2015Mail equipment
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 55 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMail Boxes
    • Número OmniClass23-19 15 11
    • Título OmniClass Mail Boxes
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS