Publique sus productos
4975 Series Courier Box - Private Access Mailbox
4975 Series Courier Box - Private Access Mailbox
4975 Series Courier Box - Private Access Mailbox
4975 Series Courier Box - Private Access Mailbox

    4975 Series Courier Box - Private Access Mailbox

    Traducido por Google,

    Hechas de acero calibre 14, las cajas de mensajería de Salsbury brindan un medio conveniente para depositar y recolectar correo, documentos, paquetes pequeños y otros artículos. Las cajas de mensajería cuentan con un acabado duradero con recubrimiento en polvo disponible en tres (3) colores contemporáneos (o imprimación). Cada puerta de acceso del usuario de la caja de mensajería está equipada con un mecanismo de bloqueo de tres (3) puntos con tres (3) llaves para proteger su contenido. Las cajas de mensajería pueden soportar condiciones climáticas severas y son adecuadas cuando se requiere un entorno seguro. Las cajas de mensajería son ideales para universidades y escuelas, bases militares, edificios comerciales, bibliotecas, agencias gubernamentales, empresas y muchas otras aplicaciones.

    Especificaciones
    • Features

      Courier boxes for Private Access

      Ideal for colleges, schools, apartments, condominiums, office buildings, corporate mail centers, military bases and many other applications

      Made of 14 gauge steel

      Feature a durable powder coated finish available in blue, gray, white and primer

      Equipped with a 3 point locking mechanism (with 3 keys)

      Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

    Especificaciones técnicas
    • Referencia4975_Series_Courier_Box_Private_Access_Mailbox
    • Familia de productoPrivate Commercial Mailboxes
    • Grupo de productosFree-Standing Mailboxes
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-06-05
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)49
    • Ancho (pulgadas)20
    • Profundidad (pulgadas)26
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Correo, buzones
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_50
    • Descripción Uniclass 2015Mail equipment
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 55 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMail Boxes
    • Número OmniClass23-19 15 11
    • Título OmniClass Mail Boxes
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS