Publique sus productos
77771 Series Aluminum ADA Locker Benches
77771 Series Aluminum ADA Locker Benches
77771 Series Aluminum ADA Locker Benches
77771 Series Aluminum ADA Locker Benches

    77771 Series Aluminum ADA Locker Benches

    Traducido por Google,

    Los bancos para casilleros de aluminio ADA de Salsbury combinan un aspecto tradicional con resistencia y durabilidad y son una excelente adición a las instalaciones que requieren accesibilidad. Construido completamente de aluminio, el área de asiento anodizado tiene 1-3/4" de espesor, 20" de profundidad, 42" o 48" de ancho y 18" de alto. Los bancos para casilleros de aluminio ADA están disponibles en dos (2) configuraciones, una con respaldo (39" de alto) 4-1/2 y otra sin respaldo (18" de alto). Los bancos para casilleros de aluminio ADA con respaldo se pueden colocar en un espacio abierto, mientras que los que no tienen respaldo están diseñados para instalarse al ras contra una pared. Cada área de asientos cumple con los requisitos de ADA e incluye cuatro (4) pedestales montados con pernos de 3" de diámetro con dos (2) orificios de montaje para asegurarlos al suelo. Los pedestales cuentan con un acabado de aluminio con recubrimiento de polvo duradero. Se requiere un montaje menor.

    Especificaciones
    • Meets ADA seating area requirements of 42" Wide, 18" High and 20" Deep.

      Model without back support designed to be installed flush against a wall for back support.

      Model with back support can be placed in open area, ADA installation requirements should still be followed.

      Constructed entirely of aluminum.

      Ideal for industrial, office or recreational locker room facilities.

      Combine a traditional look with strength and durability.

      Anodized aluminum seating area features rounded edges for comfortable seating.

      Includes two (2) bolt mounted pedestals in an aluminum powder coated finish.

      Benches are delivered unassembled - minor assembly required.

      Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia77771_Series_Aluminum_ADA_Locker_Benches
    • Familia de productoADA Locker Benches
    • Grupo de productosAluminum Locker Benches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-11-28
    • Número de edición1
    • Ancho (pulgadas)42
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_07
    • Descripción Uniclass 2015Benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 53
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLocker Room Benches
    • Número OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Título OmniClass Benches
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS